Publicar produtos
Coleção DI ALBA STONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos
Coleção DI ALBA STONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos
Coleção DI ALBA STONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos
    Revigres

    Coleção DI ALBA STONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos

    Uma coleção de revestimentos e pavimentos cerâmicos arrojada inspirada na pedra natural da Albânia, com movimentos de tons e de efeitos que criam ambientes exclusivos no interior e exterior.

    2 Cores - 7 Formatos - 2 Acabamentos

    Especificação
    • GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

      Formatos: 60x60 - 30x60 - 45x90 - 60x120 - 90x90 - 25x29 - 16,5x19 

      Acabamentos: ANTISLIP RECT - RECT

      2 Cores

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadi-alba-stone-collection-tiles
    • Familia de productoSYNCHRONY COLLECTION
    • Grupo de produtosSYNCHRONY
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia