Publicar produtos
Coleção LAVASTONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos
Coleção LAVASTONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos
Coleção LAVASTONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos
    Revigres

    Coleção LAVASTONE - Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos

    A reinterpretação dos minerais da pedra natural para espaços sofisticados.

    Azulejos com o efeito dos minerais da pedra natural para espaços sofisticados, em revestimentos e pavimentos cerâmicos adequados para interiores e exteriores e áreas públicas ou residenciais.

    6 Cores - 5 Formatos - 2 Acabamentos

    Especificação
    • GÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

      Formatos:  59.2x59.2 | 29.5x59.2 | 44.35x88.9 | 59.2x118.6 | 88.9x88.9

      Acabamento: SOFT · ANTISLIP RECT

      6 Cores

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLavastone-collection-ceramic-floor-and-wall-tiles
    • Familia de productoSTONES
    • Grupo de produtosLAVASTONE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-10-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring