Publicar produtos
Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos
Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos
Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos
Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos
Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos
Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos
Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos
    Revigres

    Coleção NORDIK - Revestimentos e pavimentos cerâmicos

    Pavimentos e revestimentos com o efeito da madeira nórdica num formato inovador, para criar ambientes sofisticados em quartos e salas de estar e de jantar. Disponível em pavimento antiderrapante para o exterior.

    7 Cores - 6 Formatos - 2 Acabamentos

    Especificação
    • GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

      Formatos: 15x120 - 19.5x120 - 19.5x180 - 30x120 - 30x180 - 90x90

      Acabamentos: ANTISLIP RECT - MATT RECT

      7 Cores

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanordik-collection-tiles
    • Familia de productoSYNCHRONY COLLECTION
    • Grupo de produtosSYNCHRONY
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia