Publicar produtos
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
Reynaers - Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Door - MasterLine 8

    As portas MasterLine 8 oferecem uma vasta gama de portas faceadas de alto isolamento e robustez, que respondem aos atuais padrões de exigência de segurança, isolamento térmico e estabilidade, permitindo o fabrico de grandes portas de entrada. As portas MasterLine estão disponíveis como portas de vidro ou painel de abertura para dentro e para fora, para além da possibilidade de serem portas pivotantes. Todas as portas podem ser equipadas com uma ampla gama de fechaduras e dobradiças.

    As portas MasterLine foram concebidas tendo em conta o conforto que se exige nos dias de hoje. A sua excelente estanquidade ao ar e desempenho térmico são atestados pelo Certificado Passive House que está incluído no sistema.

    No que diz respeito à segurança e níveis de performance, as robustas portas MasterLine podem ir até à classe 3 de anti-intrusão, oferecer grandes dimensões e pesos até 250 kg e são extremamente duráveis (classe 8).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareynaers-masterline-8-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-01
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors