Publicar produtos
Reynaers-Sliding Element-MasterPatio-XQ
Reynaers

Reynaers-Sliding Element-MasterPatio-XQ

Traduzido por Google,

MasterPatio é a próxima geração de sistemas de correr da Reynaers, desenvolvida com foco em desempenho térmico e hídrico superior, estética minimalista e sustentabilidade. Isolamento de nível Passivhaus e estanqueidade à água de até 1500 Pa, a melhor da categoria, são combinados com linhas de visão consistentes em todas as partes deslizantes, reforços e perfis das travessas, e a estrutura pode ser totalmente ocultada.

A maioria dos componentes e acessórios fica oculta ou integrada aos perfis. O sistema utiliza barras de isolamento PA6.6 recicladas e requer menos perfis em todas as configurações, o que reduz o desperdício e o descarte de material.

Esta página aborda a configuração XQ: uma saída de ar deslizante (X) em frente a uma saída de ar fixa (Q). Tanto a variante com um único trilho quanto a variante com dois trilhos estão disponíveis nesta página.

Especificação
  • System
    Max. height vent: 3600 mm
    Max. width vent: 3000 mm
    Max. weight vent: 600 kg

    Performance
    Water tightness: up to 1500 Pa
    Thermal insulation: up to passive house level with the HI+ variant
    Cradle to Cradle certified
    Low threshold, concealed drainage, gutter and motorisation options

    Performances and properties depend on size, profile combinations, hardware and infill choices. Please contact your Reynaers Aluminium representative.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareynaers-sliding-element-masterpatio-xq
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosSliding Elements Aluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-22
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniclassSliding Metal Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia