Publicar produtos
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    SlimLine 38 - SL 38 Luz, elegância e conforto Slim Line 38 é um sistema de alto isolamento para janelas e portas de abertura interior e exterior que combina elegância e conforto, com um design único. A aparência minimalista de aço é perfeita para a arquitetura moderna e para a renovação, respeitando o design original do edifício mas oferecendo uma solução termicamente superior. O sistema SL 38 está disponível em três estilos minimalistas: Classic, Ferro e Cubic. As janelas e as portas podem ser fornecidas com vidros duplos e triplos, sem comprometer o estilo ultra-fino. Além de um desempenho superior, o sistema oferece uma combinação perfeita de design, resistência e flexibilidade para responder aos desafios arquitetónicos mais exigentes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReynaers_Slim_Line_38
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)99
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África América do Norte América do Sul