Publicar produtos
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window - SlimLine 38

    SlimLine 38 - SL 38 Luz, elegância e conforto Slim Line 38 é um sistema de alto isolamento para janelas e portas de abertura interior e exterior que combina elegância e conforto, com um design único. A aparência minimalista de aço é perfeita para a arquitetura moderna e para a renovação, respeitando o design original do edifício mas oferecendo uma solução termicamente superior. O sistema SL 38 está disponível em três estilos minimalistas: Classic, Ferro e Cubic. As janelas e as portas podem ser fornecidas com vidros duplos e triplos, sem comprometer o estilo ultra-fino. Além de um desempenho superior, o sistema oferece uma combinação perfeita de design, resistência e flexibilidade para responder aos desafios arquitetónicos mais exigentes. Características Vista mínima do aro: abertura interior: 33,5 mm Vista mínima da folha: abertura interior: 21,5 mm Vista mínima aro-folha: abertura interior: 67 mm Vista mínima do aro: abertura exterior: 29 mm Vista mínima da folha: abertura exterior: 60,5 mm Vista mínima aro-folha: abertura exterior: 89,5 mm Vista mínima do perfil da travessa: 48 mm Altura máxima da folha: 2200 mm Altura mínima da folha: 1600 mm Profundidade geral do aro: 99 mm Profundidade geral da folha: 86 mm Altura do bite: 13,5 mm Espessura mínima do vidro: 16 mm Espessura máxima do vidro: 55 mm Espessura mínima do vidro - folha: 16 mm Espessura máxima do vidro - folha: 55 mm Performance Conforto Permeabilidade ao ar, pressão máxima de ensaio: 4 (600 Pa) Estanquidade à água: 9A (600 Pa) Resistência à carga do vento: C4 (1600 Pa) Performance acústica: 45 dB Segurança Resistência à intrusão: RC 2/WK 2 Resistência ao fogo: EW 30 Energia Isolamento térmico (Uf): 1,9 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReynaers_window_Slim_Line_38
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)99
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África América do Norte América do Sul