Publicar produtos
RHPCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

RHPCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

Traduzido por Google,
  • Os produtos Renaissance são projetados com um design flexível, cuidadosamente projetados para substituição fácil e direta da maioria dos produtos de outros fabricantes, sem a necessidade de um adaptador de base de telhado. Essas unidades também contam com recursos de manutenção líderes do setor, incluindo a bandeja de drenagem deslizante e com sistema de limpeza rápida, o conjunto de soprador deslizante, acesso sem ferramentas ao suporte de filtro flexível patenteado e portas de manômetro externas com trava. As unidades atendem ou excedem os níveis de eficiência energética da ASHRAE 90.1 e são rigorosamente testadas pela SEET para oferecer desempenho confiável em ambientes extremos, proporcionando uma operação de resfriamento potente de até 51 °C.

Características de destaque:

  • Suporte de filtro flexível patenteado e dreno qwik-clean para serviço e manutenção rápidos e fáceis
  • PlusOne® SmartShield™ com sistema patenteado de descongelamento por microcanais
  • Fluxo de ar conversível em campo (fluxo descendente e horizontal)
  • O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do CoreCommand™ com códigos de falha fáceis de ler e entender, histórico e opções de entrada/saída para atender às necessidades de conformidade do edifício
  • O ClearControl™ opcional inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade por meio de Modbus®, LonWorks® ou BACnet®

Opções de energia disponíveis: 208-230 V / monofásico / 60 Hz • 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz
Garantia Limitada (Aplicações Comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®.
Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.

Especificação
    • Nominal sizes: 3-6 Tons
    • 3-5 Tons: Up to 13.4 SEER2 / 10.6 EER2 / 6.7 HSPF2
    • 6 Tons: Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • One-stage cooling (3 to 5 tons) or two-stage cooling (6 tons)
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarhpcyb-renaissance-line-classic-series-packaged-heat-pump
  • Familia de productoPackaged Heat Pump
  • Grupo de produtosRHPCYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 17 11
  • Título OmniclassPackaged Heat Pumps