Publicar produtos
Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror
Robern

Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror

Traduzido por Google,
  • Tons quentes e relaxantes (2700K) replicam a luz interna para ajudá-lo a relaxar antes de dormir ou relaxar pela manhã.
  • Renderização de cores notavelmente precisa a 90+ CRI, para que você possa ver seu reflexo mais verdadeiro.
  • Alta saída de lúmen emparelhada com posicionamento adequado para que você possa se ver com a melhor luz, eliminando a sombra escura.
  • O escurecimento suave e sem cintilação permite selecionar o brilho ideal para qualquer tarefa.
  • Leds energeticamente eficientes para alcançar uma iluminação de tarefa de qualidade.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: YM0030CPFPD3
    Item Weight: 20.3 pounds
    Product Dimensions: 1.8 x 30 x 30 inches
    Style: Modern
    Shape: round
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (5), Screw (2), Twist-on Wire Connectors (4), Screws (5), Cleat (2), Wall Bracket

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRobern-YM0030CPFPD3-Vitality-30-Inch-Circle-Lighted-Mirror
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosLighted Mirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors