Publicar produtos
Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror

Traduzido por Google,
  • 30" x 40".
  • Tons quentes e relaxantes (2700K) replicam a luz interna para ajudá-lo a relaxar antes de dormir ou relaxar pela manhã.
  • A luz certa é obtida por uma combinação de alta saída de lúmen e posicionamento adequado em relação ao rosto e ao corpo. Os espelhos iluminados Robern foram cuidadosamente projetados para permitir que você se veja com a melhor luz, eliminando sombras escuras, experimente uma iluminação brilhante e uniforme, veja um tom rico e saturado em seu reflexo e tenha certeza de que a iluminação permanece consistente, mesmo para tarefas de perto.
  • Escurecimento suave e sem cintilação.
  • A Robern usa leds energeticamente eficientes para obter uma iluminação de qualidade para tarefas.
  • Desembaçamento.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: YM3040RPFPD3
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 32.6 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRobern-YM3040RPFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosLighted Mirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors