Publicar produtos
Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror

Traduzido por Google,
  • 36" x 40".
  • Tons frescos e revigorantes (4000K) simulam a luz do dia brilhante para impulsionar o seu dia e fornecer a iluminação ideal para tarefas.
  • A coleção de espelhos iluminados com vitalidade oferece renderização de cores notavelmente precisa em 90+ CRI, para que você possa ver seu reflexo mais verdadeiro.
  • Escurecimento suave e sem cintilação.
  • A Robern usa leds energeticamente eficientes para obter uma iluminação de qualidade para tarefas.
  • Desembaçamento.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: YM3640RIFPD4
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 38.4 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangular
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Mounting Bracket, Wall Anchor, Washer, Screw, Lower Mounting Blocks

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRobern-YM3640RIFPD4-Vitality-Lighted-Mirror
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosLighted Mirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors