As bombas de vácuo de pressão negativa extraem calor através do sistema de aquecimento para esgotar os produtos da combustão. Disponíveis em 1/3HP, 3/4HP ou 2HP, as bombas de vácuo são capazes de se adaptar a várias opções de layout diferentes em vários níveis de entrada. Os sistemas de aquecimento por infravermelhos com vários queimadores Vantagen®NP e CORAYVAC® utilizam bombas de vácuo. Cada bomba é personalizada para fornecer a eficiência ideal para os aquecedores infravermelhos Roberts Gordon®.
As bombas de vácuo são fabricadas com materiais e componentes de alta qualidade, incluindo rolamentos de motor vedados de alta temperatura e capa acústica de silicone. Os impulsores balanceados dinamicamente reduzem as falhas do motor e minimizam a vibração, proporcionando um produto duradouro e sem problemas. A maioria das bombas de vácuo para aquecedores infravermelhos oferece proteção automática contra sobrecarga térmica. Além disso, cada modelo distribui 3450 rotações por minuto. A estrutura do material é composta de aço estampado de calibre 12 com acabamento em pintura preta. Por segurança, um pressostato instalado em campo está incluído.
Todas as bombas de vácuo devem ter exaustão ventilada para o exterior do edifício. A ventilação de descarga horizontal é preferida, mas a ventilação vertical está disponível como alternativa. Com base no tipo de material de ventilação usado e no comprimento do tubo, um coletor de condensado deve ser instalado no lado de entrada do conjunto da bomba. Até 12 aquecedores infravermelhos podem ser ventilados em comum com uma bomba de vácuo.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |