Ref. Exclusiva: | robertsgordon-vantageCTH3-straight |
---|---|
Marca: | Roberts-Gordon LLC |
Familia do produto: | Fuel-Fired Heaters |
Grupo do produto: | VANTAGE® Modulating |
Data de publicação: | 2018-10-11 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.
URL do produto: | http://www.robertsgordon.com/modulating-infrared-heater |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/134100NA-Vantage-M-IOS-Manual-RevP.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/CTH3SNA-RevL.pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-vantagecth3-straight
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Categoria BIMobject: | AVAC - Aquecedores |
---|---|
Uniclass 2.0 Código: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 Descrição: | Radiant tube heaters |
NBS Reference Código: | 60-36-72 |
NBS Reference Descrição: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
OmniClass Número: | 23-33 15 17 13 |
OmniClass Título: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
Nome | Valor |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas ; Propane |
Input | 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000 |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®