Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Ref. Exclusiva: 3279AGxxR
Marca: Roca
Familia do produto: Debba
Grupo do produto: Basin
Largura (mm): 500
Altura (mm): 130
Profundidade (mm): 410
Data de publicação: 2020-12-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em: Australia
Fabricado em: Australia
Peso Líq. (kg): 13

Categoria BIMobject: Sanitários - Bacias
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Número: 23-31 13 00
OmniClass Título: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures