Publicar produtos
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita monobloco em porcelana vítrea com saída horizontal
Especificação
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única342236xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-14
  • Altura (mm)865
  • Largura (mm)670
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505