Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/af51ba0e-3607-412f-a764-64b9c0143241
Início
Categorias
Cozinha
Lavatórios
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
Traduzido por Google,
Vista original
Pia de cozinha de duas cubas Fireclay
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
366057xx0
Familia de producto
Kitchen sinks
Grupo de produtos
Beverly
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
205
Largura (mm)
500
Profundidade (mm)
850
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=366057..0
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={9BB3D62E-E08C-482F-95BD-0617111B84B6}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/366057..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Fireclay
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Lavatórios
Classificação IFC
Terminal sanitário
Produtos parecidos
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Descarregar
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Descarregar
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Descarregar
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
Descarregar
Roca
J 800 Double bowl kitchen sink
4.5
(
10
)
Descarregar
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Descarregar