Publicar produtos
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start
    Roca

    Aquafy - Kitchen sink mixer with 2 ways for filtered water and tap water, swivel spout and flexible supply hoses. Cold Start

    Traduzido por Google,
    Misturador para pia de cozinha com 2 opções para água filtrada e água da torneira, bico giratório e mangueiras flexíveis. Partida a frio. O Sistema de Filtragem de Água para Cozinha da Roca oferece uma solução segura, prática e sustentável para água potável com melhor sabor. Com fácil instalação sob a pia, a coleção inclui uma variedade de torneiras com três designs e três acabamentos, cada uma equipada com um filtro de cinco estágios. Uma luz LED avisa quando o filtro precisa ser trocado.
    Especificação
    • Compatible with: A5A803GB00 - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A8C3GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosAquafy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets