Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

Ref. Exclusiva: 855976xxx
Marca: Roca
Familia do produto: Debba
Grupo do produto: COMPOUNDS
Largura (mm): 460
Altura (mm): 720
Profundidade (mm): 1000
Data de publicação: 2016-09-09
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
Unik (base unit with three drawers and basin)


Material principal: Chipboard
Material secundario: Vitreous china
Projetado em: Spain
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Sanitários - Lavatórios
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L8241
Uniclass 1.4 Descrição: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets

BIMobject®