Publicar produtos
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7 de 5 estrelas4.7(18 avaliações)
Traduzido por Google,
Pia de cozinha de cuba dupla de aço inoxidável
Especificação
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870K20860
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosSiena
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)860
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures