Publicar produtos
LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 340 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Pia de cozinha de cuba única de aço inoxidável
Especificação
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870M10330
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosLisboa
  • Data de publicação2021-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures