Publicar produtos
RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550
Roca

RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 550

4.6 de 5 estrelas4.6(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Lava-louça QUARZEX® 1 bacia 550
Especificação
  • Optional: 861104000 Soap dispenser
Especificações técnicas
  • Ref.ª única880150xx0
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosRiga
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalQuartz
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks