Publicar produtos
FABRIC Base Gris 30x60 R
Roca
Arquivado

FABRIC Base Gris 30x60 R

Fabric-Tweed, a tribute to fabrics, to the warmth of rugs and the well-being of domestic interiors. A touch of fabrics and knitwear makes up this floor tile that combines the smoothness of carpets along with the technical qualities of ceramics. Included in the Rock&Rock tuttomassa full body porcelain range, these floor tiles create a new range of ideal finishes for the contract market niche. The Fabric decoration pays a tribute to the monochrome sobriety in different colours while Tweed, with its spike-shaped design, is a creative example that celebrates the traditional Jacquard in a perfect range to carry out combinations. Range available in 19.5x120 R cm., 30x60 R cm. y 61.5x61.5 cm. (only available in Fabric).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFCWT657021
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de produtosFabric & Tweed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8.7
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3700
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES