Publicar produtos
FABRIC Malla Fabric Gris 25x30
Roca
Arquivado

FABRIC Malla Fabric Gris 25x30

Fabric-Tweed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFCWT6HO021
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de produtosFabric & Tweed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)8.7
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1774
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES