Publicar produtos
BAIA Espelho com perfil metálico
BAIA Espelho com perfil metálico
    Roca

    BAIA Espelho com perfil metálico

    4.6 de 5 estrelas4.6(81 avaliações)
    Um elemento cheio de elegância, essencial em todos os espaço de banho. O fino perfil metálico deste espelho confere a cada espaço de banho um estilo Art Déco. Disponível em dois acabamentos. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um clássico nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Brushed Steel traz uma sofisticação sóbria numa versão reinterpretada de uma atmosfera industrial. Ambos os acabamentos são artesanais, pelo que qualquer variação no tom ou textura conferem a cada peça uma personalidade única.
    Especificação
    • An elegant bathroom essential. The fine metallic frame of this stylish mirror lends a smooth, art deco feel to any bathroom space. Available in two finishes. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Both finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA8123440xx
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings