Ref. Exclusiva: | FL602E8011 |
---|---|
Marca: | Roca |
Familia do produto: | WALL TILE |
Grupo do produto: | MARBLE LASSA |
Largura (mm): | 1200 |
Altura (mm): | 7 |
Profundidade (mm): | 1200 |
Data de publicação: | 2019-06-11 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Material de construção |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
URL do produto: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Descrição técnica: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/roca/product/fl602e8011
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Brazil |
Fabricado em: | Brazil |
Categoria BIMobject: | Soalhos - Telhas |
---|---|
Classificação IFC: | Floor |
Nome UNSPSC: | Ceramic tiles or flagstones |
Código UNSPSC: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Código: | L5331 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Código: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Descrição: | Porcelain tiles |
NBS Reference Código: | 92-96 |
NBS Reference Descrição: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass Número: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Título: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®