Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Ref. Exclusiva: FMF019B991_w
Marca: Roca
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: LINO
Largura (mm): 900
Altura (mm): 11
Profundidade (mm): 900
Data de publicação: 2019-06-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Paredes - Revestimento
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descrição: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Descrição: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Descrição: Internal wall tiling systems
NBS Reference Código: 25-45-45
NBS Reference Descrição: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Número: 23-15 15 13
OmniClass Título: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nome Valor
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Gray
Material Plus Porcelain

BIMobject®