Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Ref. Exclusiva: FMN01AW041
Marca: Roca
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: RISQUÉ
Largura (mm): 300
Altura (mm): 11
Profundidade (mm): 902
Data de publicação: 2019-06-18
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Soalhos - Telhas
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Código UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descrição: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Descrição: Porcelain tiles
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descrição: Wall And Floor Tiles
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®