Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

ART - RV ART BLOOM 15,4X15,4

Ref. Exclusiva: FYN013999
Marca: Roca
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: ART
Largura (mm): 154
Altura (mm): 7
Profundidade (mm): 154
Data de publicação: 2018-02-08
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Mosaicos
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application Dry Internal Areas
Colour Colorful
Linear Dimensions 154 mm
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Colorful
Material Wall Tile

BIMobject®