Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

Ref. Exclusiva: P2013E82BC01xx0
Marca: Roca
Familia do produto: Helios
Grupo do produto: Shower trays
Largura (mm): 700
Altura (mm): 25
Profundidade (mm): 1000
Data de publicação: 2018-06-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Material principal: Stonex
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Sanitários - Bases para Chuveiro
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L72143
Uniclass 1.4 Descrição: Shower trays
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Trays
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descrição: Shower trays
NBS Reference Código: 35-06-84
NBS Reference Descrição: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 17 00
OmniClass Título: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Nome Valor
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material STONEX®

BIMobject®