Ref. Exclusiva: | P2014B032001xx0 |
---|---|
Marca: | Roca |
Familia do produto: | Helios |
Grupo do produto: | Shower trays |
Largura (mm): | 800 |
Altura (mm): | 27 |
Profundidade (mm): | 1200 |
Data de publicação: | 2018-06-14 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/roca/product/p2014b032001xx0
Material principal: | Stonex |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Spain |
Fabricado em: | Spain |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Bases para Chuveiro |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Showers |
Código UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Código: | L72143 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Descrição: | Shower trays |
NBS Reference Código: | 35-06-84 |
NBS Reference Descrição: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Número: | 23-31 17 00 |
OmniClass Título: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®