Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

ANTARTICA - RV WH ANTARTICA BLANCO MATE 32X59 RET

Ref. Exclusiva: ZG085S01
Marca: Roca
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: ANTARTICA
Largura (mm): 320
Altura (mm): 9.8
Profundidade (mm): 590
Data de publicação: 2018-02-22
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Mosaicos
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 590 mm
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®