Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
rockworth/products/0c3c6eec-61dc-4224-872d-1d7758ac5fc6
Início
Categorias
Mobiliário
Sofás
Rockworth Haf 2 Seat Pod Steel Leg
Disponível em Estados Unidos
Rockworth
Seguir
Rockworth Haf 2 Seat Pod Steel Leg
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Rockworth_Haf_2_Seat_Pod_Steel_Leg
Familia de producto
Sofas & Armchairs
Grupo de produtos
Sofa
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-30
Número de edição
1
Altura (mm)
1425
Largura (mm)
1650
Profundidade (mm)
810
Relacionado
Relacionado
Material principal
Tecido
Material secundário
Metal
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Sofás
Produtos parecidos
Rockworth
Rockworth MOFI Kids Chair - 03MOFK01X
Descarregar
Rockworth
Rockworth S.40 L-Type High Adjustable Desk(R) - 40LAIF120150R
Descarregar
Rockworth
Rockworth Deva Stool - Round Stool Sofa - RST05
Descarregar
Rockworth
Rockworth JOY (Series 50) Mobile TV Stand 65-88 - 51MTS053114
Descarregar
Rockworth
Rockworth CLIO SOFA
4.7
(
6
)
Descarregar
Rockworth
Rockworth Wooden Cabinet Seat Cushion - SPC052
Descarregar