Publicar produtos
Automotive workshop doors
Automotive workshop doors
Automotive workshop doors
Automotive workshop doors
Automotive workshop doors
Automotive workshop doors
    Rolflex

    Automotive workshop doors

    Traduzido por Google,

    Imagine uma oficina onde cada canto e fresta é habilmente utilizado. Um lugar onde veículos altos cabem sem esforço na ponte elevatória sem trilhos de teto atrapalhando. Onde drenos, canos e gases são colocados exatamente onde são mais eficientes. E onde os clientes experimentam um visual profissional e moderno assim que entram.

    A porta compacta: todo o espaço para o seu negócio

    Com seu sistema de dobramento exclusivo, as portas de oficina compactas oferecem uma solução que não só economiza espaço, mas também melhora significativamente a flexibilidade e a funcionalidade de qualquer oficina. Como a porta se dobra acima da abertura da porta em vez de deslizar para dentro, os tetos permanecem livres para iluminação, extração de fumaça e outras instalações essenciais. Sua ponte elevatória pode ser usada de forma otimizada, inclusive para veículos mais altos, sem uma porta aberta restringindo a altura. Sem trilhos ou restrições de interferência - todo o espaço pode ser usado de forma otimizada.

    Menos manutenção, mais eficiência

    A porta Compact foi projetada para eliminar os desafios das portas de oficina tradicionais. O uso de um sistema de dobramento inovador elimina a necessidade de molas de equilíbrio, minimizando peças de desgaste. Isso se traduz não apenas em menores custos de manutenção, mas também em uma porta confiável que dura anos – até 100.000 ciclos. Para as empresas, isso significa menos tempo de inatividade e mais foco no que realmente importa: seus clientes. Além disso, o design durável garante que a porta Compact seja um investimento econômico e à prova do futuro.

    Fácil integração em qualquer edifício

    Mesmo que você queira substituir suas portas antigas, você se beneficiará da porta Compact. O design ocupa um espaço mínimo, o que significa que a porta pode facilmente substituir portas tradicionais (de enrolar) existentes. O bom isolamento e o belo acabamento significam que seu negócio será atualizado em um dia. Ideal para oficinas que precisam de modernização sem grandes remodelações.

    Baixe nossos arquivos BIM ou visite nosso site para obter mais informações, especificações técnicas ou informações de preços .

    Especificação
    • For more information please see our Website.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacompact-workshop-door
    • Familia de productoIndustries
    • Grupo de produtosIndustrial doors in automotive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniclassFolding Metal Doors