Publicar produtos
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Suporte para antena parabólica para aplicações em telhados.

    Escolha o tamanho do VAULT® necessário para acomodar tubulações, conduítes, cabos ou outras penetrações na mesma unidade do SDS.

    Especificação
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarph-sds
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de produtosVAULT® Options
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings