Publicar produtos
Contours Wall Base - Valiant
Contours Wall Base - Valiant

    Contours Wall Base - Valiant

    Traduzido por Google,

    Agora com três novos perfis, incluindo os vencedores do nosso concurso de design 'My Contours', a moldagem de base de parede perfilada da Contours oferece a aparência de marcenaria com as propriedades aprimoradas da base resiliente. Ao contrário do rodapé de madeira compensada, a base de parede perfilada Contours resiste a lascas, absorvendo umidade e lascas, eliminando as tarefas dispendiosas de pregar, encher e dar acabamento em madeira tradicional.

    • O composto de borracha TPR durável contém plastificante livre de ftalatos de base biológica, de um recurso rapidamente renovável.

    • Fabricado nos EUA e atende aos critérios FloorScore®, NSF332 Platinum e CHPS.

    • Produzido em caixas de 40′. Disponível em 17 perfis com alturas que variam de 3″ a 7-3/4″, um quarto de volta e opções de canto.

    • O acabamento acetinado proporciona a aparência de marcenaria feita sob medida, eliminando os pregos, lixamentos e primers associados à madeira.

    • A flexibilidade natural oculta irregularidades em pisos, paredes e cantos (por exemplo, costura de piso e parede, paredes arqueadas, etc.) e permite a instalação em torno de curvas arquitetônicas.

    • Todas as cores disponíveis a um preço único. Outras cores Roppe e cores personalizadas disponíveis, aplicam-se mínimos.

    Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontours-wall-base-valiant
    • Familia de productoWall Base
    • Grupo de produtosContours Wall Base
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012271
    • Nome ETIMRubber flooring
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRubber cove skirtings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Base
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes