Publicar produtos
Envire® Rubber Tile
Envire® Rubber Tile
Envire® Rubber Tile

    Envire® Rubber Tile

    Traduzido por Google,

    Onde a saúde é importante, escolha o piso Envire® Rubber Sheet e Envire® Rubber Tile.

    A folha e telha de borracha Envire® é um piso de borracha resiliente de alta densidade projetado para os ambientes mais exigentes. Quando combinado com nosso sistema FlashCove® Wall Base, você criará espaços comerciais mais saudáveis que impactarão positivamente vidas.

    Fabricado nos EUA com materiais da mais alta qualidade, o piso de borracha Envire oferece os benefícios de desempenho adicionais que você deseja: maiores limites de carga estática/resistência ao recuo, melhor resistência à abrasão, resistência a arranhões e alta resistência à luz ultravioleta

    •Fabricamos Envire™ em larguras de 6', eliminando o acúmulo de germes infecciosos no piso em costuras desnecessárias. As telhas estão disponíveis em liso 24 "x 24" x 0,100".

    Crie um sistema de piso que afetará positivamente a vida de seus ocupantes com o piso de borracha Envire™:

    • Longa duração e durável • Garantia limitada de 20 anos • Garantia vitalícia da base de parede FlashCove® • Certificado pelo Underwriters Laboratory • Conformidade com assistência médica sem danos • Fabricado nos EUA e atende aos critérios GreenGuard Gold, NSF332 Platinum e CHPS. •Prontamente disponível para instalação

    • Livre de produtos químicos da Lista Vermelha, PVC, ftalatos e halogênios. Composto de alto desempenho desenvolvido para durabilidade, proporcionando conforto sob os pés.

    • Disponível em nossa paleta Symmetry, um design exclusivo salpicado de lascas de borracha tonal ajuda a esconder sujeira e detritos entre as limpezas.

    • Disponível em rolos lisos de 74" x 50" x 0,100" que permitem bordas de 2" em ambos os lados e uma instalação mais perfeita. As telhas estão disponíveis em liso 24 "x 24" x 0,100".

    • Todas as opções de cores disponíveis em um único ponto de preço. (Cores personalizadas estão disponíveis; quantidades mínimas podem ser aplicadas.)

    Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenvire-rubber-tile
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de produtosEnvire Rubber Sheet and Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012271
    • Nome ETIMRubber flooring
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes