Publicar produtos
BEAM I LED lighting set
ROSA

BEAM I LED lighting set

Traduzido por Google,

O design original do conjunto confere personalidade ao local iluminado. O BEAM LED é construído com perfil de alumínio protegido por revestimento anódico. O uso de LEDs de alta qualidade garante uma iluminação uniforme e eficiente.


Aplicação: vias urbanas, vias residenciais (internas), entorno de edifícios comerciais, parques, pedestres, estacionamentos.
Cor: inox / cinza
Grau de proteção contra entrada de água e poeira: IP 66 para a parte óptica e o driver.
Sistema óptico: Óptica em PMMA, módulo LED intercambiável
Material: liga de alumínio anodizado
Vida útil esperada: L90B10 - 100.000 h
CRI: >70
Frequência da tensão de entrada: 50/60Hz
Fator de potência: ≥0,95
Número de LEDs: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Sistema de controle: O conjunto de iluminação LED possui a possibilidade de conexão a um sistema de controle externo através da interface DALI (opcionalmente via sinal analógico de 1 a 10V).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBEAM_I_LED
  • Familia de productoLED lighting sets
  • Grupo de produtosBEAM LED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings