Publicar produtos
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
    ROSA

    CUT II LED lighting set

    Traduzido por Google,

    O design original do conjunto confere personalidade ao ambiente iluminado. O CUT II LED é feito de perfil de alumínio com revestimento anodizado. O uso de LEDs de alta qualidade garante uma iluminação uniforme e eficiente.


    Aplicação: vias urbanas, vias residenciais (internas), entorno de edifícios comerciais, parques, pedestres.
    Cor: inox / cinza
    Grau de proteção contra entrada de água e poeira: IP 66 para a parte óptica e o driver.
    Sistema óptico: Óptica em PMMA, módulo LED intercambiável
    Material: liga de alumínio anodizado
    Vida útil esperada: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Frequência da tensão de entrada: 50/60Hz
    Fator de potência: ≥0,95
    Número de LEDs: 2x12 - (24 W, 36 W), 2x24 - (48 W, 72 W)
    Sistema de controle: O conjunto de iluminação LED possui a possibilidade de conexão a um sistema de controle externo através da interface DALI (opcionalmente via sinal analógico de 1 a 10V).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUT_II_LED
    • Familia de productoLED lighting sets
    • Grupo de produtosCUT LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings