Publicar produtos
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
    ROSA

    CUT LED lighting set

    Traduzido por Google,

    O design original do conjunto dá caráter ao local iluminado. O CUT LED é feito de perfil de alumínio protegido com revestimento anódico. O uso de LEDs de alta qualidade garante iluminação uniforme e eficiente.


    Aplicação: estradas urbanas, estradas residenciais (internas), edifícios de escritórios ao redor, parques, pedestres
    Cor: inox / cinza
    Proteção de entrada: IP 66 para a parte óptica e o driver
    Sistema óptico: óptica PMMA, módulo LED intercambiável
    Material: liga de alumínio anodizado
    Vida útil esperada: L90B10 - 100 000 h
    IRC: >70
    Frequência de tensão de entrada: 50/60Hz
    Fator de potência: ≥0,95
    Número de LED: 12 - (24 W, 36 W), 24 - (48 W, 72 W)
    Sistema de controle: O conjunto de iluminação LED tem a possibilidade de se conectar a um sistema de controle externo via interface DALI (opcionalmente via sinal analógico 1-10V).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUT_LED
    • Familia de productoLED lighting sets
    • Grupo de produtosCUT LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings