Publicar produtos
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
    ROSA

    ELBA LED luminaire

    4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Aplicação: parques, pedestres, ciclovias
    Montagem: fixada no topo do poste ou em braços de extensão com extremidade de ⌀ 60 x 50 mm
    Proteção contra entrada de água e poeira: IP 65
    Material: base – liga de alumínio fundido sob alta pressão
    tampa – chapa de alumínio moldada
    Difusor – cilíndrico fosco ø200 mm (PMMA)
    Faixa de temperatura de operação: de -40°C a +40°C
    Vida útil esperada: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Frequência da tensão de entrada: 50/60Hz
    Fator de potência: ≥0,95
    Número de LEDs: 1
    Sistema de controle: A luminária possui a possibilidade de conexão a um sistema de controle externo através da interface DALI (opcionalmente via sinal analógico de 1 a 10V).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELBA_LED
    • Familia de productoLED luminaires
    • Grupo de produtosELBA LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings