Publicar produtos
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
    ROSA

    KARIN LED 450-1200 lighting column

    Traduzido por Google,

    Anodização: 10 cores
    Difusor: fosco (PMMA)
    Aplicação: arredores de edifícios de escritórios, parques, pedestres
    Grau de proteção contra entrada de água e poeira: IP 65 para a parte óptica e o driver.
    Material: liga de alumínio anodizado
    Vida útil esperada: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Frequência da tensão de entrada: 50/60Hz
    Número de LEDs: 8

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKARIN_450_1200
    • Familia de productoLED lighting columns
    • Grupo de produtosKARIN LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings