Publicar produtos
OW LED - frosted luminaire
ROSA

OW LED - frosted luminaire

Traduzido por Google,

OW LED com seu formato se refere à luminária tradicional para fontes de descarga (OW). OW LED é equipado com módulos LED intercambiáveis, driver Philips e dispositivo de proteção contra surtos. O corpo da luminária é feito de alumínio escovado e anodizado, o que garante características anticorrosivas e decorativas.


Aplicação: vias urbanas, vias residenciais (internas), parques, pedestres, estacionamentos
Montagem: em braços de extensão, suportes de parede, colunas com braços de extensão com extremidade ⌀ 42 x 40 mm
Cor: preto
Proteção de entrada: IP 66
Material: corpo e tampa – chapa de alumínio anodizado
Faixa de temperatura de operação: de -40°C a +55°C
Vida útil esperada: L90B10 - 100 000 h
IRC >70
Frequência de tensão de entrada: 50/60Hz
Fator de potência: ≥0,95
Número de LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Sistema de controle: A luminária tem a possibilidade de se conectar a um sistema de controle externo via interface DALI (opcionalmente via sinal analógico 1-10V)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOW_LED_frosted
  • Familia de productoLED luminaires
  • Grupo de produtosOW LED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings