Publicar produtos
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
    ROSA

    OW LED - transparent luminaire

    Traduzido por Google,

    OW LED com seu formato se refere à luminária tradicional para fontes de descarga (OW). OW LED é equipado com módulos LED intercambiáveis, driver Philips e dispositivo de proteção contra surtos. O corpo da luminária é feito de alumínio escovado e anodizado, o que garante características anticorrosivas e decorativas.


    Aplicação: vias urbanas, vias residenciais (internas), parques, pedestres, estacionamentos
    Montagem: em braços de extensão, suportes de parede, colunas com braços de extensão com extremidade ⌀ 42 x 40 mm
    Cor: preto
    Proteção de entrada: IP 66
    Material: corpo e tampa – chapa de alumínio anodizado
    Faixa de temperatura de operação: de -40°C a +55°C
    Vida útil esperada: L90B10 - 100 000 h
    IRC >70
    Frequência de tensão de entrada: 50/60Hz
    Fator de potência: ≥0,95
    Número de LED: 12 - (24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    Sistema de controle: A luminária tem a possibilidade de se conectar a um sistema de controle externo via interface DALI (opcionalmente via sinal analógico 1-10V)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOW_LED_transparent
    • Familia de productoLED luminaires
    • Grupo de produtosOW LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings