Publicar produtos
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
    ROSA

    STICK LED lighting set

    Traduzido por Google,

    Aplicação: vias residenciais (internas), entorno de edifícios comerciais, parques, pedestres, estacionamentos
    Cor: cinza / inox
    Grau de proteção contra entrada de água e poeira: IP 66 para a parte óptica e o driver.
    Sistema óptico: Óptica em PMMA, módulo LED intercambiável
    Material: liga de alumínio anodizado
    Vida útil esperada: L90B10 - 100.000 h
    CRI: >70
    Frequência da tensão de entrada: 50/60Hz
    Fator de potência: ≥0,95
    Quantidade de LEDs: 12 - (STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W)
    Sistema de controle: O conjunto de iluminação LED possui a possibilidade de conexão a um sistema de controle externo através da interface DALI (opcionalmente via sinal analógico de 1 a 10V).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTICK_LED
    • Familia de productoLED lighting sets
    • Grupo de produtosSTICK LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings