Publicar produtos
Vedação Roxtec H3
Vedação Roxtec H3
Vedação Roxtec H3
Vedação Roxtec H3
    Roxtec

    Vedação Roxtec H3

    moldura bipartida para vedação ao redor de cabos/tubulações.

    A vedação Roxtec H3 é uma vedação circular para passagens de cabo e tubo em luvas metálicas ou em passagens com furo circular. A construção dividida da vedação facilita a instalação em torno de cabos ou tubos existentes ou cabos em formação trifólia. A vedação tem conexões de aço inoxidável à prova de ácido e é ajustável a diferentes tamanhos de cabos e tubos. A vedação está disponível também para conexões frontais menores para permitir a inserção em buracos.

  • Resistente a roedores
  • Perfeito para retrofit/manutenção
  • Rápido e fácil de instalar
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 2,67 bar (catastrófico)

      À prova d'água

      • 4 bar (catastrófico)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Classificação de fogo

      • A-CLASS de acordo com o Código FTP IMO 2010
      • Classificação E/EI de acordo com EN 13501

      Estrutura da instalação

      • Metal
      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Abertura existente
      • Luva existente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire stopping systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping