Publicar produtos
Architectural Bracket – Arch – 0513

Architectural Bracket – Arch – 0513

Traduzido por Google,

O suporte em arco 0513 (item nº 0513) faz parte da coleção de 30 suportes ajustáveis ​​da Royal Corinthian: perfis escaláveis ​​para qualquer tamanho de projeto, em vez de dimensões fixas de catálogo. O suporte em arco combina uma parte inferior curva e arqueada com um retorno em consola, criando a aparência de um pequeno arco de pedra ou madeira que se estende de um poste ou parede até uma viga ou beiral do telhado. Este estilo é normalmente especificado para fachadas de estilo mediterrâneo, colonial espanhol e Tudor, bem como para varandas e entradas para carruagens onde se deseja um perfil de arco segmentado sem o custo de um arco de alvenaria completo. O item 0513 é um dos 5 modelos de suporte em arco da coleção de 30 suportes ajustáveis ​​da Royal Corinthian, juntamente com os itens 0411, 0413, 0525 e 0527.

Assim como o restante da coleção de 30 peças de suportes, este item é fabricado em PVC celular e dimensionado de acordo com as dimensões necessárias para uma abertura, poste ou saliência específica, utilizando as ferramentas CNC próprias da Royal Corinthian. Como o fabricante produz seus próprios moldes, não há dimensões únicas publicadas em catálogo, e as dimensões específicas para cada projeto devem ser solicitadas diretamente à Royal Corinthian, juntamente com o peso e o prazo de entrega. Por ser um produto de PVC, ele não apodrece, racha, se divide ou é infestado por insetos, podendo ser deixado sem acabamento ou pintado no local para combinar com a moldura ao redor. Os acessórios de montagem não estão incluídos e devem ser selecionados com base no substrato ao qual o suporte será fixado — estrutura de madeira, alvenaria ou aço — e na carga que deverá suportar. As instruções gerais de instalação da Royal Corinthian abrangem os métodos de fixação recomendados para sua linha de suportes e mísulas de compósito.

Os arquivos gratuitos para Revit (RFA) e AutoCAD (DWG/PDF) do item nº 0513 são disponibilizados pela Royal Corinthian sem necessidade de cadastro, juntamente com o restante da sua linha de suportes e mísulas, e podem ser baixados nas páginas de Desenhos CAD de Suportes e Família de Suportes para Revit do fabricante. A equipe interna de arquitetura da Royal Corinthian está disponível para auxiliar no dimensionamento e especificação para uma determinada varanda, beiral ou viga, e o item é frequentemente especificado juntamente com as colunas, cornijas e sistemas de guarda-corpo em PVC do fabricante para uma fachada composta e coordenada.

Todos os produtos arquitetônicos compostos da Royal Corinthian são fabricados nos EUA e contam com garantia vitalícia do fabricante contra apodrecimento, rachaduras e danos causados ​​por pragas.

Especificação
  • Item #0513 – Arch Bracket (0513 Arch Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0513. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0513-arch-bracket
  • Familia de productoBrackets & Corbels
  • Grupo de produtosArch Bracket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros