Publicar produtos
Architectural Bracket – Corbel – 0550

Architectural Bracket – Corbel – 0550

Traduzido por Google,

O Suporte de Mísula com Moldura 0550 (item nº 0550) faz parte da coleção de 30 peças de suportes ajustáveis ​​da Royal Corinthian: perfis oferecidos em escala para qualquer tamanho de projeto, em vez de uma dimensão fixa de catálogo. O Suporte de Mísula com Moldura utiliza o formato clássico de mísula com volutas da Royal Corinthian e adiciona uma moldura decorativa ou placa de acabamento ao redor, tornando-o ideal para nichos, prateleiras embutidas e aplicações em paredes de destaque onde se deseja um acabamento ao redor, além do uso típico em varandas e beirais. Este item é a versão com moldura do Suporte de Mísula liso 0550 da Royal Corinthian; ambos compartilham o mesmo formato de mísula, com esta versão adicionando uma moldura decorativa ao redor.

Assim como o restante da coleção de 30 peças de suportes, este item é fabricado em PVC celular e dimensionado de acordo com as dimensões necessárias para uma abertura, poste ou saliência específica, utilizando as ferramentas CNC próprias da Royal Corinthian. Como o fabricante produz seus próprios moldes, não há dimensões únicas publicadas em catálogo, e as dimensões específicas para cada projeto devem ser solicitadas diretamente à Royal Corinthian, juntamente com o peso e o prazo de entrega. Por ser um produto de PVC, ele não apodrece, racha, se divide ou é infestado por insetos, podendo ser deixado sem acabamento ou pintado no local para combinar com a moldura ao redor. Os acessórios de montagem não estão incluídos e devem ser selecionados com base no substrato ao qual o suporte será fixado — estrutura de madeira, alvenaria ou aço — e na carga que deverá suportar. As instruções gerais de instalação da Royal Corinthian abrangem os métodos de fixação recomendados para sua linha de suportes e mísulas de compósito.

Os arquivos gratuitos para Revit (RFA) e AutoCAD (DWG/PDF) do item nº 0550 são disponibilizados pela Royal Corinthian sem necessidade de cadastro, juntamente com o restante da sua linha de suportes e mísulas, e podem ser baixados nas páginas de Desenhos CAD de Suportes e Família de Suportes para Revit do fabricante. A equipe interna de arquitetura da Royal Corinthian está disponível para auxiliar no dimensionamento e especificação para uma determinada varanda, beiral ou viga, e o item é frequentemente especificado juntamente com as colunas, cornijas e sistemas de guarda-corpo em PVC do fabricante para uma fachada composta e coordenada.

Todos os produtos arquitetônicos compostos da Royal Corinthian são fabricados nos EUA e contam com garantia vitalícia do fabricante contra apodrecimento, rachaduras e danos causados ​​por pragas.

Especificação
  • Item #0550 – Corbel Bracket with Frame (0550 Corbel Bracket with Frame). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0550. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0550-corbel-bracket-with-frame
  • Familia de productoBrackets & Corbels
  • Grupo de produtosCorbel Bracket with Frame
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros