O BKT14x46.5x13 é um dos 26 suportes de consola exteriores de dimensões fixas da Série BKT da Royal Corinthian, com dimensões de 356 mm de largura x 1181 mm de altura x 330 mm de profundidade. Ao contrário da coleção de 30 suportes ajustáveis do fabricante, cada item BKT é enviado com as dimensões nominais publicadas e possui seu próprio arquivo dedicado para Revit (RFA) e AutoCAD (DWG) no site do fabricante, facilitando a especificação e a modelagem sem a necessidade de uma solicitação de dimensões personalizadas. Dentro da gama BKT, o BKT14x46.5x13 é um item de grande formato, situado na extremidade superior da gama de 26 peças BKT.
Há quase 30 anos, a Royal Corinthian fabrica mísulas e suportes externos em materiais compósitos, substituindo a madeira maciça. Dessa forma, evitam o apodrecimento, rachaduras, fissuras e danos causados por insetos aos quais os suportes de madeira são propensos ao longo do tempo. Esses elementos arquitetônicos, também chamados de suportes externos, são utilizados sob beirais, empenas, saliências de varandas e molduras de janelas ou portas para dar suporte visual e estrutural à saliência, além de adicionar detalhes de época à fachada. Os suportes da série BKT são fornecidos em compósito de polímero reforçado com fibra de vidro (FRP), o mesmo material utilizado nas colunas e cornijas de fibra de vidro da Royal Corinthian, e podem ser entregues com acabamento para pintura ou para combinar com os demais acabamentos. O fabricante também oferece muitos de seus modelos de suporte em PVC, pedra sintética, GFRC e poliuretano de alta densidade, sob encomenda.
Como a Royal Corinthian fabrica seus próprios moldes e ferramentas CNC internamente, o modelo BKT14x46.5x13 também pode ser produzido em tamanho modificado sob encomenda, mesmo sendo enviado como item padrão. Além disso, a equipe de arquitetura da empresa pode auxiliar na especificação para determinadas condições de beiral, empena ou saliência. O peso exato para envio deste item não é divulgado; entre em contato diretamente com a Royal Corinthian para obter informações sobre peso e prazo de entrega antes de fazer o pedido.
Os arquivos gratuitos para Revit e AutoCAD deste item, bem como para o restante da linha de suportes e mísulas da Royal Corinthian, são publicados sem necessidade de cadastro nas páginas de Desenhos CAD de Suportes e Família de Suportes para Revit do fabricante. Todos os produtos arquitetônicos compostos da Royal Corinthian são fabricados nos EUA e contam com garantia vitalícia do fabricante contra apodrecimento, rachaduras e danos causados por pragas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |