Publicar produtos
Square Non-Tapered Fluted Column

Square Non-Tapered Fluted Column

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian produz colunas caneladas quadradas não cônicas em 4 materiais compósitos: Fibra de Vidro RoyalCast™, Pedra Polimérica RoyalStone™, Fibra de Vidro Leve RoyaLite™ e PVC RoyalWrap™. Como queremos que nossas colunas durem por gerações, assim como você, oferecemos apenas materiais compósitos. Também oferecemos colunas RoyalCrete™ GFRC para quem deseja incorporar a aparência de pedra fundida segmentada. Se você já decidiu qual material prefere para o seu projeto residencial ou comercial, pode encontrar diversas especificações nas tabelas abaixo e em nossos desenhos CAD. Se não tiver certeza de qual material é o mais adequado para o seu projeto, ligue para nós para uma breve explicação ou consulte nossa página de comparação de colunas. Para especificações e dimensões referentes aos nossos revestimentos de PVC para colunas caneladas, visite nossa seção de revestimentos de PVC para colunas não cônicas.

Nossas colunas quadradas caneladas estão disponíveis em larguras nominais de 8”, 10” e 12”, mas, como em todos os nossos produtos, a personalização é o nosso forte. Nosso departamento interno de fabricação de moldes nos permite adicionar novos tamanhos semanalmente, portanto, consulte-nos para verificar se adicionamos o tamanho que você precisa. Nossos revestimentos de PVC para colunas, por outro lado, estão disponíveis em praticamente qualquer tamanho, sem a necessidade de fabricarmos um novo molde. As tabelas abaixo se aplicam a algumas de nossas colunas e não a outras, portanto, preste muita atenção aos títulos e notas das tabelas abaixo. As colunas RoyalCast e RoyalStone são estruturais devido ao método de fabricação por centrifugação. Elas também são mais pesadas e possuem aberturas circulares, em oposição às aberturas quadradas dentro de nossos revestimentos de coluna RoyaLite (veja as vistas em corte abaixo). Os revestimentos de coluna RoyaLite, que geralmente são enviados em duas metades com juntas sobrepostas para montagem em torno de suportes estruturais, podem ser montados na fábrica e enviados como colunas inteiras ou como pilastras e outros tipos de projeto. As colunas GFRC são feitas em seções que são empilhadas umas sobre as outras. Todos os nossos capitéis e as bases são feitas do mesmo material que o eixo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-non-tapered-fluted-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns