Publicar produtos
Square Non-Tapered Plain Column

Square Non-Tapered Plain Column

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian fabrica colunas quadradas e sem conicidade em 4 materiais compósitos: Fibra de Vidro Composta RoyalCast™ , Pedra Sintética RoyalStone™ , Fibra de Vidro Reforçada com Fibra de Vidro (FRP) RoyalLite™ e PVC RoyalWrap™ . Oferecemos apenas colunas para varandas que duram gerações. Se você já sabe qual material precisa e está procurando tamanhos e especificações disponíveis, você está no lugar certo. Se você gostaria de saber mais sobre o material, como colunas quadradas de fibra de vidro sem conicidade, e as vantagens de usar um em relação ao outro, ligue para obter uma breve explicação ou consulte uma tabela comparativa em nossa página de colunas . Para tamanhos e especificações de revestimentos de PVC para colunas, acesse revestimentos de PVC para colunas sem conicidade . Nossas colunas quadradas sem conicidade estão disponíveis em larguras de 15 cm a 63,5 cm e algumas chegam a 7,9 metros de altura. Como sempre, todos os tamanhos abaixo estão disponíveis em todos os materiais que oferecemos. Embora ofereçamos todas as nossas colunas quadradas não cônicas em todos os materiais, algumas das especificações nas tabelas abaixo aplicam-se apenas a determinados materiais.

Por exemplo, nossas colunas RoyalCast/RoyalStone possuem capacidades de carga diferentes das nossas colunas RoyaLite (consulte a tabela correspondente). Nossas colunas RoyalCast e RoyalStone são fundidas por centrifugação, portanto, o furo no interior do fuste é circular (veja as vistas em corte abaixo). Nossas colunas RoyaLite são fabricadas em duas metades com uma junta sobreposta, com exceção dos fustes de coluna RoyaLite pultrudados, que são fabricados em peça única por meio de um processo de pultrusão. É importante observar, no entanto, que todas as nossas colunas quadradas RoyaLite podem ser fabricadas em duas metades e montadas em fábrica para suportar peso, embora o peso suportado seja significativamente menor do que o dos fustes fabricados em peça única. Para colunas RoyaLite montadas em fábrica, em vez de fabricadas em peça única, não oferecemos especificações de capacidade de carga. Todos os nossos capitéis e bases são feitos do mesmo material do fuste, com exceção das colunas de fibra de vidro pultrudada. Como é impossível fabricar capitéis e bases complexos usando a tecnologia de pultrusão, esses capitéis e bases são feitos de um material compósito de polímero/mármore, muito semelhante aos nossos produtos de fibra de vidro compósita, mas sem filamentos de fibra de vidro.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-non-tapered-plain-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns